OP-MSSM026CSW09G
114X7304
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A; R1234yf, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
114X7304
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MSSM026CSW09G |
| Bredd [mm] | 1079.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Compressor model | CS26TB |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 110 W |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.47 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 68 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 450.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | B2 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CE |
| Godkännande av köldmediebehållare | CEEAC |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.34 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 255 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R1234yfR134aR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
| Kondensorspole, invändig volym | 0.58 L |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 187 V |
| Längd [mm] | 464.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 38 dBA |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 3300 m³/h |
| Material Description | OP-MSSM026CSW09G |
| Max. likström | 8.7 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-MSSM026CSW09G |
| Mottagningsvolym [l] | 3.4 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP ID nr | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA W09 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Slim Pack |
| Spänning 50Hz [V] | 187 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 255 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 1/2 in |
| Tillämpningar | MBP |
| Total höjd [mm] | 690.0 mm |
| Typ av kondensor | D7 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/2 in |
| Version | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack med inbyggd fläkthastighetsregulator och extern huvudbrytare |
| Volume (L) | 0.097 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 92 Kilogram |
| Nettovikt | 54 Kilogram |
| Volym | 537.333 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586515 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |