Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM034MLW05E

114X7266

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MSIM034MLW05E
Bredd [mm]1079.00 mm
CE-godkändYes
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Filter Drier Volume (L)0.17
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)110 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.47 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)68 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Fläktkåpa/typ av gallerB2
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCE
Godkännande av köldmediebehållareCEEAC
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.35 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]440 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Kondensorspole, invändig volym0.58 L
Kännetecken
Värde
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Längd [mm]464.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)3300 m³/h
Märklast, A4.5 A
Material DescriptionOP-MSIM034MLW05E
Max. likström7 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)3.68 kW
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSIM034MLW05E
Mottagningsvolym [l]3.4 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Receiver typeVertical
SCIP ID nr517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA W05
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim Pack
Spänning 50Hz [V]380 V
Spänning 50Hz [V] [Max]440 V
Suganslutning, storlek [in]3/4 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]690.0 mm
Typ av kondensorD7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - standardversion
Volume (L)0.097 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt85 Kilogram
Nettovikt70 Kilogram
Volym552.636 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424586218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm