OP-LSVM014DPW05G
114X7263
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
114X7263
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-LSVM014DPW05G |
| Bredd [mm] | 910.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Compressor model | DPT14LA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 60 W |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.47 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 68 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 365.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 365 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | B1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CE |
| Godkännande av köldmediebehållare | CEEAC |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 255 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R404AR452AR454CR455A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
| Kondensorspole, invändig volym | 0.39 L |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 187 V |
| Längd [mm] | 364.0 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.44 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 31 dBA |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 2200 m³/h |
| Material Description | OP-LSVM014DPW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-LSVM014DPW05G |
| Mottagningsvolym [l] | 1.3 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP ID nr | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA W05 |
| Segmentanvändning | Lågt baktryck |
| Serie | Optyma™ Slim Pack |
| Spänning 50Hz [V] | 187 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 255 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 3/8 in |
| Tillämpningar | LBP |
| Total höjd [mm] | 530.0 mm |
| Typ av kondensor | A7 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
| Version | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - standardversion |
| Volume (L) | 0.092 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 67 Kilogram |
| Nettovikt | 52 Kilogram |
| Volym | 318.042 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |