Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MPJE099MLW12E

114X7253

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MPJE099MLW12E
Bredd [mm]1106.00 mm
Compressor modelMLZ045T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)342 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)1.51 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)370 W
Fläktbladsstorlek (mm)600.000 mm
Fläktdiameter (mm)600 mm
Fläktkåpa/typ av gallerB3
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Kondensorspole, invändig volym1.62 L
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Längd [mm]464.0 mm
Kännetecken
Värde
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))70 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]59 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)8700 m³/h
Märklast, A9.6 A
Material DescriptionOP-MPJE099MLW12E
Max. likström15 A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)10.58 kW
Model numberOP-MPJE099MLW12E
Mottagningsvolym [l]6.2 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W12
SCIP ID nra1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA W12
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim Pack
Spänning 50Hz [V]380 V
Spänning 50Hz [V] [Max]415 V
Suganslutning, storlek [in]7/8 in
TeknikScroll
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]830.0 mm
Typ av kondensorG7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionW12
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + tryckavlastningsventil

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt115 Kilogram
Nettovikt99 Kilogram
Volym629.748 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424295127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm