OP-MPVE046MLW10E
114X7164
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
114X7164
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MPVE046MLW10E |
| Bredd [mm] | 1106.00 mm |
| Compressor model | MLZ021T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | E |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 244 W |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 1.10 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 135 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 457.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 457 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | B2 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande av köldmediebehållare | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.21 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 415 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
| Kondensorspole, invändig volym | 0.58 L |
| Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 380 V |
| Längd [mm] | 464.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) | 69 dBA |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 58 dBA |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 5100 m³/h |
| Märklast, A | 6.1 A |
| Material Description | OP-MPVE046MLW10E |
| Max. likström | 9.5 A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 4.69 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) | 4.97 kW |
| Model number | OP-MPVE046MLW10E |
| Mottagningsvolym [l] | 3.4 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack W10 |
| SCIP ID nr | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA W10 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Slim Pack |
| Spänning 50Hz [V] | 380 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 415 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
| Teknik | Scroll |
| Tillämpningar | MBP |
| Total höjd [mm] | 695.0 mm |
| Typ av kondensor | D7 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/2 in |
| Version | W10 |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + fläkthastighetsregulator |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 91 Kilogram |
| Nettovikt | 73 Kilogram |
| Volym | 348.014 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428561358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |