OP-LSQM067LLW05E
114X7091-B
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
114X7091-B
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Beskrivning | OP-LSQM067LLW05E |
| Compressor model | LLZ013T4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R404AR452AR507A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT LSQM067LLW05E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model number | OP-LSQM067LLW05E |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim Pack W05 |
| SCIP ID nr | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA W05 |
| Segmentanvändning | Lågt baktryck |
| Serie | Optyma™ Slim Pack |
| Tillämpningar | LBP |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 97 Kilogram |
| Nettovikt | 78 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 422.994 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |