Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LSQM067LLW05E

114X7091

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar1
BeskrivningOP-LSQM067LLW05E
Bredd [mm]1105.00 mm
Compressor modelLLZ013T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)220 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.96 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)130 W
Fläktbladsstorlek (mm)500.000 mm
Fläktdiameter (mm)500 mm
Fläktkåpa/typ av gallerB3
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR452AR507A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Kondensorspole, invändig volym1.62 L
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Längd [mm]464.0 mm
Kännetecken
Värde
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))76 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]65 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]45 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)5200 m³/h
Material DescriptionOP-LSQM067LLW05E
Max. likström12 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-LSQM067LLW05E
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W05
SCIP ID nr517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA W05
SegmentanvändningLågt baktryck
SerieOptyma™ Slim Pack
Spänning 50Hz [V]380 V
Spänning 50Hz [V] [Max]415 V
Suganslutning, storlek [in]3/4 in
TeknikScroll
TillämpningarLBP
Total höjd [mm]540.0 mm
Typ av kondensorG7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - standardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt97 Kilogram
Nettovikt78 Kilogram
Volym628.56 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428562072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm