Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MPVE034MLW04G

114X7038

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MPVE034MLW04G
Bredd [mm]1106.00 mm
Compressor modelMLZ015T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)244 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)1.10 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)135 W
Fläktbladsstorlek (mm)457.000 mm
Fläktdiameter (mm)457 mm
Fläktkåpa/typ av gallerB2
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkännande av köldmediebehållareCE
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz240 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Kondensorspole, invändig volym0.58 L
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]220 V
Längd [mm]464.0 mm
Kännetecken
Värde
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))69 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]58 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)5100 m³/h
Märklast, A12.2 A
Material DescriptionOP-MPVE034MLW04G
Max. likström19 A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.48 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)3.68 kW
Model numberOP-MPVE034MLW04G
Mottagningsvolym [l]3.4 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W04
SCIP ID nrf4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA W04
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Slim Pack
Spänning 50Hz [V]220 V
Spänning 50Hz [V] [Max]240 V
Suganslutning, storlek [in]3/4 in
TeknikScroll
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]695.0 mm
Typ av kondensorD7
Typ av överlastreläLRE22
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionW04
VersionDescriptionW04 : Drift upp till 48°C. Fullutrustad elbox. LBP-modeller med vevhusvärmare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt92 Kilogram
Nettovikt73 Kilogram
Volym552.636 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428562584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm