Danfoss logo
OP-MPI/XM068/80/108MLP00E/G;OP-MPL/PM028/035/044VVLP01/E

OP-MPIM080MLP00G

114X4312

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MPIM080MLP00G
Bredd [mm]1441.00 mm
CE-godkändYes
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ038T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Filter Drier Volume (L)0.35
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)140 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)1.60 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)72 W
Fläktbladsstorlek (mm)560.000 mm
Fläktdiameter (mm)560 mm
Fläktkåpa/typ av gallerH3
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCE
Godkännande av köldmediebehållareCEEAC
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz255 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Kondensorspole, invändig volym1.62 L
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]187 V
Längd [mm]531.0 mm
Kännetecken
Värde
Låst rotor, A130 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))82 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]65 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]45 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)5200 m³/h
Märklast, A25.5 A
Material DescriptionOP-MPIM080MLP00G
Max. likström39.9 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)8.5 kW
Min fuse rating [A]45 A
Model numberOP-MPIM080MLP00G
Mottagningsvolym [l]6.2 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P00 (A2L)
Receiver typeVertical
SCIP ID nr79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA P00 G7 J7
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Plus
Spänning 50Hz [V]187 V
Spänning 50Hz [V] [Max]255 V
Suganslutning, storlek [in]3/4 in
TeknikScroll
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]965.0 mm
Typ av kondensorG7
Vätskeledningsanslutning (tum)5/8 in
VersionP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - standardversion
Volume (L)0.171 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt137 Kilogram
Nettovikt101 Kilogram
Volym738.39 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424592530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm