OP-MPXM034MLP00E
114X4264
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50
114X4264
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-MPXM034MLP00E |
| Bredd [mm] | 1090.00 mm |
| Compressor model | MLZ015T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | E |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 110 W |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.47 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 68 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 450.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | H2 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande av köldmediebehållare | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.35 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 415 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 |
| Kondensorspole, invändig volym | 0.58 L |
| Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 380 V |
| Längd [mm] | 480.0 mm |
| Låst rotor, A | 30 A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) | 69 dBA |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 58 dBA |
| Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 38 dBA |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 3300 m³/h |
| Märklast, A | 4.5 A |
| Material Description | OP-MPXM034MLP00E |
| Max. likström | 7 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) | 3.68 kW |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-MPXM034MLP00E |
| Mottagningsvolym [l] | 3.4 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Plus P00 |
| SCIP ID nr | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
| Serie | Optyma™ Plus |
| Spänning 50Hz [V] | 380 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 415 V |
| Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
| Teknik | Scroll |
| Tillämpningar | MBP |
| Total höjd [mm] | 813.0 mm |
| Typ av kondensor | D7 |
| Vätskeledningsanslutning (tum) | 1/2 in |
| Version | P00 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - standardversion |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 109 Kilogram |
| Nettovikt | 87 Kilogram |
| Volym | 628.992 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |