Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

OP-MPSM030CSP00G

114X4244

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A; R1234yf, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MPSM030CSP00G
Bredd [mm]1090.00 mm
CE-godkändYes
Compressor modelCS30TB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Filter Drier Volume (L)0.17
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)110 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.47 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)68 W
Fläktbladsstorlek (mm)450.000 mm
Fläktdiameter (mm)450 mm
Fläktkåpa/typ av gallerH2
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCE
Godkännande av köldmediebehållareCEEAC
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz255 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR1234yfR134aR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Kondensorspole, invändig volym0.58 L
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]187 V
Längd [mm]480.0 mm
Kännetecken
Värde
Låst rotor, A29 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))68 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]57 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]37 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)3300 m³/h
Märklast, A5.6 A
Material DescriptionOP-MPSM030CSP00G
Max. likström8.8 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPSM030CSP00G
Mottagningsvolym [l]3.4 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P00 (A2L)
Receiver typeVertical
SCIP ID nr1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA P00 A7 D7
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Plus
Spänning 50Hz [V]187 V
Spänning 50Hz [V] [Max]255 V
Suganslutning, storlek [in]1/2 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]813.0 mm
Typ av kondensorD7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - standardversion
Volume (L)0.040 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt119 Kilogram
Nettovikt70 Kilogram
Volym636.608 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424288754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm