Danfoss logo
 OP-MPBM008DYP00G - OP-MPBM009DYP00G  - OP-MPBM012DPP00G  - OP-MPBM014DPP00G

OP-MPBM009DYP00G

114X4120

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)1
Antal fläktar1
BeskrivningOP-MPBM009DYP00G
Bredd [mm]941.00 mm
Compressor modelDLY90RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodG
Fas1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)60 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.32 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)25 W
Fläktbladsstorlek (mm)365.000 mm
Fläktdiameter (mm)365 mm
Fläktkåpa/typ av gallerH1
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkännande av köldmediebehållareCE
HastighetsplattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz240 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR448AR449AR452A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Kondensorspole, invändig volym0.39 L
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]220 V
Längd [mm]406.0 mm
Kännetecken
Värde
Låst rotor, A17 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))62 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)]51 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)]31 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)2200 m³/h
Märklast, A3.4 A
Material DescriptionOP-MPBM009DYP00G
Max. likström4.8 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)0.98 kW
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPBM009DYP00G
Mottagningsvolym [l]1.3 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P00
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™ Plus
Spänning 50Hz [V]220 V
Spänning 50Hz [V] [Max]240 V
Suganslutning, storlek [in]3/8 in
TeknikKolv
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]650.0 mm
Typ av kondensorA7
Vätskeledningsanslutning (tum)1/4 in
VersionP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - standardversion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt65 Kilogram
Nettovikt49 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym407.88 Liter
EAN/UPC5702428564830