DACC RX L282.1A4/A1
114U0006
Köldmedium: R404A; R507A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50 230/1/60
114U0006
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal fläktar | 4 |
| Avfrostn. typ | Air Defrost |
| AWEF visas | Ja |
| AWEF-tillämpning | Inomhus |
| Beskrivning | DACC RX L282.1A4/A1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 220 W |
| Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.62 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 230/1/60 |
| Fläktdiameter (mm) | 315 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R404AR448AR449AR507A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 230/1/60 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 4900 m³/h |
| Material Description | Optyma DACC RX L282.1A4/A1 |
| Max. likström | 2.64 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | DACC RX L282.1A4/A1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Cooler (Low profile) |
| Segmentanvändning | Low profile |
| Serie | Optyma™ Cooler |
| Tillämpningar | HBPMBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| VersionDescription | 1A : Optyma-kylare för flera köldmedier, lamell- och rörförångare, luftavfrostning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 72.45 Kilogram |
| Nettovikt | 63 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 468.02 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |