Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX L100.1A4/A1

114U0002

Köldmedium: R404A; R507A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50 230/1/60

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal fläktar2
Avfrostn. typAir Defrost
AWEF visasJa
AWEF-tillämpningInomhus
BeskrivningDACC RX L100.1A4/A1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evaporator typeFin and Tube
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)80 W
Fläkt, ström vid 60 Hz (A)0.45 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50 230/1/60
Fläktdiameter (mm)315 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR404AR448AR449AR507A
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50 230/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Kännetecken
Värde
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)2450 m³/h
Material DescriptionOptyma DACC RX L100.1A4/A1
Max. likström1.01 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberDACC RX L100.1A4/A1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnPackage unit
ProdukttypOptyma™ Cooler (Low profile)
SegmentanvändningLow profile
SerieOptyma™ Cooler
TillämpningarHBPMBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescription1A : Optyma-kylare för flera köldmedier, lamell- och rörförångare, luftavfrostning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt83.95 Kilogram
Nettovikt73 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym282.186 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm