Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG12P

SHGX12P/90-4 L

115D14582

Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14582

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Antal fläktar1
Anti-vibration padsYes
BeskrivningSHGX12P/90-4 L
Bredd [mm]1086.00 mm
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)550 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)800 W
Frekvens [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Innehåller batterierNo
IP-klassIP66
KöldmediumR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Längd [mm]750.0 mm
Legacy BOCK ID14582
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)6300 m³/h
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)7300 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX12P/90-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]475
Kännetecken
Värde
Model numberSHGX12P/90-4 L
MotorskyddINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
OljetypBOCKlub E55
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypSHGX12
Safety valve for receiverNo
SerieSHG L
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
Suganslutning, storlek [in]5/8 in
TeknikBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Total höjd [mm]745.0 mm
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]1/2 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt155.8 Kilogram
Nettovikt120.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym606.803 Liter