Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHGX34e

SHGX34e/255-4 SL

115B16111

Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16111

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Antal fläktar1
Anti-vibration padsYes
BeskrivningSHGX34e/255-4 SL
Bredd [mm]1086.00 mm
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)550 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W)800 W
Frekvens [Hz]60 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassIP66
KöldmediumR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Kompressor, strömtillförsel (V)220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Längd [mm]750.0 mm
Legacy BOCK ID16111
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)5900 m³/h
Luftflöde vid 60Hz (m³/h)7000 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/255-4 SL_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/255-4 SL
MotorskyddINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Kännetecken
Värde
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
OljetypBOCKlub E55
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypSHGX34
Safety valve for receiverNo
SerieSHG L
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
Suganslutning, storlek [in]1-1/8 in
TeknikBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Total höjd [mm]746.0 mm
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]5/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt210.4 Kilogram
Nettovikt175.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym607.617 Liter