SHGX66e/1540-4 L
114B16631
Köldmedium: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16631
114B16631
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Antal fläktar | 4 |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivning | SHGX66e/1540-4 L |
| Cylinder | 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | No |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 550 W |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 800 W |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klass | IP66 |
| Köldmedium | R134aR404AR448AR449AR450AR452AR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| Längd [mm] | 1251.0 mm |
| Legacy BOCK ID | 16631 |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 20000 m³/h |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 24500 m³/h |
| Material Description | COND. UNIT SHGX66e/1540-4 L_B |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX66e/1540-4 L |
| Motorskydd | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Oljetyp | BOCKlub E55 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | SHGX66 |
| Safety valve for receiver | No |
| Serie | SHG L |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 2-1/8 in |
| Teknik | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1-5/8 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 618.3 Kilogram |
| Nettovikt | 554.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2159.789 Liter |