SHAX22e/160-4 L
115C16048
Köldmedium: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16048
115C16048
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Antal fläktar | 1 |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivning | SHAX22e/160-4 L |
| Bredd [mm] | 1086.00 mm |
| Cylinder | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 550 W |
| Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) | 800 W |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Innehåller batterier | No |
| IP-klass | IP44 |
| Köldmedium | R404AR407AR407FR448AR449A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Längd [mm] | 773.0 mm |
| Legacy BOCK ID | 16048 |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 6300 m³/h |
| Luftflöde vid 60Hz (m³/h) | 7300 m³/h |
| Material Description | COND. UNIT SHAX22e/160-4L_C |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 475 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model number | SHAX22e/160-4 L |
| Motorskydd | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Oljetyp | BOCKlub E55 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | SHAX22 |
| Safety valve for receiver | No |
| Serie | SHA L |
| Speed controller | No |
| Suction connection size [mm] | 16.00 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 5/8 in |
| Teknik | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Total höjd [mm] | 745.0 mm |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 182.3 Kilogram |
| Nettovikt | 147.3 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 625.411 Liter |