SHGX34e/380-4 SP&P
114D16137
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16137
114D16137
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Antal fläktar | 1 |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivning | SHGX34e/380-4 SP&P |
| Bredd [mm] | 1570.00 mm |
| Cylinder | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Fan type | Standard |
| Fas | 3 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 600 W |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klass | IP44 |
| Köldmedium | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Längd [mm] | 679.0 mm |
| Legacy BOCK ID | 16137 |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 7000 m³/h |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/380-4 SP&P_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX34e/380-4 SP&P |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Motorskydd | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Oljetyp | BOCKlub E55 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Produktnamn | Package Unit |
| Produkttyp | SHGX34 P&P |
| Safety valve for receiver | No |
| Serie | Plusbox |
| Speed controller | Yes |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-3/8 in |
| Teknik | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Total höjd [mm] | 968.0 mm |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 5/8 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 280.9 Kilogram |
| Nettovikt | 252.9 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1031.917 Liter |