Pressure switch, Cartridge pressure switch
SSA532A086A
High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
SSA532A086A
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | SPARE PART, SWITCH,HP |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Pressure switch |
| Produkttyp | Cartridge pressure switch |
| SCIP ID nr | 2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SWITCH HP |
| Serie | Pressostat |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.183 Kilogram |
| Nettovikt | 0.159 Kilogram |
| Volym | 0.711 Cubic decimeter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |