Fan system, Fläktmontage
PCB511A006F
Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz
PCB511A006F
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 16W UP12D23-GTEW |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Fan system |
| Produkttyp | Fläktmontage |
| SCIP ID nr | 61922c65-0878-4d80-a5d9-27d0c2cc1972 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | FAN MOTOR |
| Serie | Fan system |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.725 Kilogram |
| Nettovikt | 0.7 Kilogram |
| Volym | 2.048 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |