Danfoss logo
PWB3

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A035H

PWB3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
BeskrivningPWB3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionSPARE PART, PWB3 ASSY(N.F)
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units Accessories & Spare parts
ProduktnamnElectrical component
ProdukttypCircuit breaker
SCIP ID nred2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA SPARE-14
SerieElectrical component
Teknik, varumärkeCondensing Units Accessories & Spare parts

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.1 Kilogram
Nettovikt1.1 Kilogram
Volym3.15 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424659936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm