Anslutning, expans.ventil
LCA381A004
Service valve for high pressure side service port or middle pressure side service port or oil servise port, FCV-B2CSM-1, Connection size:inlet Φ6.35 outlet Φ6.35
LCA381A004
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Service valve for high pressure side service port or middle pressure side service port or oil servise port, FCV-B2CSM-1, Connection size:inlet Φ6.35 outlet Φ6.35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | SPARE PART, HP SERVICE VALVE ASSY |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Anslutning |
| Produkttyp | expans.ventil |
| Serie | Anslutning |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.5 Kilogram |
| Nettovikt | 0.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 487.5 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5702424660420 |