KLP
KLP314LES2
Evaporator KLP314LE-S2B
KLP314LES2
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | Evaporator KLP314LE-S2B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Evaporator KLP314LE-S2B |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Evaporators |
| Produktnamn | Low Profile |
| Produkttyp | KLP |
| Serie | Evaporator |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 52.9 Kilogram |
| Nettovikt | 49 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 263.834 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |