Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-9491
SC12CLX.2
119-9491
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | SC12CLX.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nej |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Färg | Svart |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Fri gasvolym (cm3) | 1510 cm³ |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 39.7 A |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Köldmedium | R404A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 39.70 A |
| Märklast, A | 7.60 A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz |
| Model number | SC12CLX.2 |
| Motortyp | CSIR |
| Oljekvantitet [cm3] | 550 cm³ |
| Oljetyp | POE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | SC |
| Segmentanvändning | Kylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Slagvolym [cm3] | 12.87 cm³ |
| Startkondensator, kapacitans | 240 µF |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tillämpningar | LBP |
| Vätskeinsprutning | Nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 21.6 Kilogram |
| Nettovikt | 18.36 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 22.009 Liter |