Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220/1/50 220/1/60
119-9411
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | NL6.1MF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nej |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 16.40 Ohm |
| Färg | Svart |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Fri gasvolym (cm3) | 2360 cm³ |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 10.20 Ohm |
| Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 9.2 A |
| Inkopplingsström, lågt startmoment (A) | 12.2 A |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 0.60 kg |
| Köldmedium | R134a |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220/1/50 220/1/60 |
| Lågt startmoment för låst rotor (A) | 8.0 A |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märklast, A | 1.70 A |
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Model number | NL6.1MF |
| Motortyp | CSIRRSIR |
| Oljekvantitet [cm3] | 270 cm³ |
| Oljetyp | POE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | NL |
| Segmentanvändning | Kylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Slagvolym [cm3] | 6.13 cm³ |
| Startkondensator, kapacitans | 80 µF |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tillämpningar | MBP |
| Vätskeinsprutning | Nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.4 Kilogram |
| Nettovikt | 1.19 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 8.064 Liter |