Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-3586
NF7.3FX.2
119-3586
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | NF7.3FX.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nej |
| Färg | Svart |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R134a |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 115/1/60 |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| Material Description | SERVICE-KIT NF7,3FX2 115/60HZ R134A |
| Model number | NF7.3FX.2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Motortyp | CSIR |
| Oljetyp | POE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | NF |
| Segmentanvändning | Kylning LTKylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tillämpningar | LBPMBP |
| Vätskeinsprutning | Nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 12.212 Kilogram |
| Nettovikt | 10.619 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 8.306 Liter |