Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2099
SC15G
119-2099
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Beskrivning | SC15G |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economiser | Nej |
| Emballage individuellt | Beställningsnummer för singelpack |
| Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer alt. [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Färg | Svart |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Fri gasvolym (cm3) | 1460 cm³ |
| Godkännande | CEUL |
| Högt startmoment för låst rotor (A) | 39.7 A |
| Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Inkopplingsström, högt startmoment (A) | 39.7 A |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapacitet för kondensator B | 240 uF |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Köldmedium | R134a |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Lindningstemperatur, kortvarig (°C) [Max] | 135 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lindningstemperatur, statisk (°C) [Max] | 125 °C |
| Märklast, A | 7.6 A |
| Material Description | SC15G Universal R134A 115V 60Hz |
| Model number | SC15G |
| Motortyp | CSIR |
| Oljepåfyllning [L] | 600.00 L |
| Oljetyp | POE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | SC |
| Segmentanvändning | Kylning LTKylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Slagvolym [cm3] | 15.28 cm³ |
| Spänning 60Hz [V] | 115 V |
| Spänning 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Teknik | Kolv |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tillämpningar | HBPLBPMBP |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.958 Kilogram |
| Nettovikt | 13.564 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 8.048 Liter |