Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3F
118U5414
Köldmedium: R134a, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50
118U5414
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | TL3F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134a |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240/1/50 |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL3F/A (SINGLE PACK) |
| Model number | TL3F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | TL |
| SCIP ID nr | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA SPARE-7 |
| Segmentanvändning | Kylning LTKylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.8 Kilogram |
| Nettovikt | 6.7 Kilogram |
| Volym | 38.313 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651961 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |