Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL7CN
118U5405
Köldmedium: R290, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50
118U5405
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | NL7CN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Köldmedium | R290 |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240/1/50 |
| Material Description | SPARE PART, COMP NL7CN/A (SINGLE PACK) |
| Model number | NL7CN |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Compressor |
| Produkttyp | NL |
| SCIP ID nr | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA SPARE-7 |
| Segmentanvändning | Kylning LTKylning LT |
| Serie | Kompressor |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.6 Kilogram |
| Nettovikt | 10.5 Kilogram |
| Volym | 38.313 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |