Fan system, Fläktmontage
118U0390
Fan assembly Ø350, 230/1/50-60
118U0390
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Beskrivning | Fan assembly Ø350, 230/1/50-60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Fan assembly Ø350- 6 Pole, 230/1/50-60 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Produktnamn | Fan system |
| Produkttyp | Fläktmontage |
| SCIP ID nr | 2a5e9589-ff8e-436d-9e7a-bb9cc50974b0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA SPARE-9 |
| Serie | Fan system |
| Teknik, varumärke | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.823 Kilogram |
| Nettovikt | 3.2 Kilogram |
| Volym | 35.148 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428580212 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |