Anslutning, Rotolock service valve
8168029
Rotolockventil, V04 (1-1/4" rotolock, 3/4" ODF)
8168029
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Användning | Modeller med 1-1/4" rotolockanslutning |
| Beskrivning | Rotolockventil, V04 (1-1/4" rotolock, 3/4" ODF) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)-I6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Förpackningskvantitet | 6 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | VALVE SETS V04 1 1/4"-3/4" |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Compressors Accessories |
| Produktnamn | Anslutning |
| Produkttyp | Rotolock service valve |
| SCIP ID nr | 25b13913-cf1d-47c1-848b-b37fc3b636d6 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Valves |
| Serie | Anslutning |
| Teknik, varumärke | Compressors Accessories |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.52 Kilogram |
| Nettovikt | 0.476 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.835 Liter |
| EAN/UPC | 5702428586825 |