Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ075 HLJ083 HLM068 HLM072 HLM075 HLP068 HLP072 HLP075 HRH056 HRM054 HRM058 HRM060 HRP054 HRP058 HRP060  - C6 - 0XR6089B2

Scrollkompressor, HLH068T4LC6

121L1391

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstypLödd
BeskrivningHLH068T4
Bredd [mm]239.00 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]184 mm
EconomiserNej
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyHLH
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Frekvens [Hz]50/60
Gas-utjämningInget
GlasmonteringIngen
GodkännandeCCCCEUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V]457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]506 V
IDVNo
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP22
Jordanslutningens vridmoment [Nm]2.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]5.44 kg
KöldmediumR410A
Kompressor, strömtillförsel (V)380-415/3/50 460/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V]342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]414 V
Längd [mm]239.0 mm
Låst rotor, A87 A
Levererad monteringMonteringssats med infästningar och manschetter
Levererad oljaInitial oljefyllning
Levererade anvisningarInstallationsinstruktioner
Kännetecken
Värde
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm]2.12 Ohm
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm]2.09 Ohm
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm]2.07 Ohm
Märklast, A12.2 A
Material DescriptionHLH068T4LC6,COMPRESSOR, EURO M-PAK,MTG
MatningsanslutningarSkruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckInget
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Max. likström19 A
Model numberHLH068T4LC6
MotorskyddInternt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L]1.57 L
Oljereferens320HV
OljetypPVE
OljeutjämningIngen
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm]2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor HLH
ProdukttypHLH068
Ritningsnr0XR6089B-1
SCIP ID nr22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
SegmentanvändningLuftkonditionering
Slagvolym [cm3]64.40 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]7/8 in
Suganslutning, storlek [in]7/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]280 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Total höjd [mm]455.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]1/2 in
Utloppsanslutning, storlek [in]1/2 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]422 mm
Viskositet [cP]68.0 mPas
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt41.61 Kilogram
Nettovikt37 Kilogram
Volym43.76 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424206161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm