Danfoss logo
Reciprocating Compressors_ModelP_123_125

Kolvkompressor, NPT16LA

125F3148

Köldmedium: R290, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningNPT16LA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEVDE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapacitetsstyrningFast varvtal
KöldmediumR290
Kompressor, strömtillförsel (V)230/1/50
Material DescriptionNPT16LA; HCB; 220-240V 50Hz ~1; IPack
Model numberNPT16LA
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Kännetecken
Värde
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnReciprocating compressor P
ProdukttypNPT16
SegmentanvändningKylning LT
SerieP
Slagvolym [cm3]16.15 cm³
TeknikKolv
Teknik, varumärkeKolvkompressor
TillämpningarLBP
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13.1 Kilogram
Nettovikt12.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym13.075 Liter
EAN/UPC5715162728567