Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisats, B0

077B7292

Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 80

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]1.5 °C
Kyla tillslag [°C]5.0 °C
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [mm]650 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnIndustrisats
ProdukttypB0
TypbeteckningIndustrisats
Varm grånslag [°C]9.5 °C
Varm tillslag [°C]12.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt91 Gram
Nettovikt60 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.295 Liter
EAN/UPC5715162980279