Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisats, B0

077B7272

Typbeteckning: Industrisats, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 90

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-12.6 °C
Kyla tillslag [°C]1.0 °C
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [mm]610 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnIndustrisats
ProdukttypB0
TypbeteckningIndustrisats
Varm grånslag [°C]0.1 °C
Varm tillslag [°C]10.3 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.089 Kilogram
Nettovikt0.085 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.262 Liter
EAN/UPC5702424029562