Servicetermostat; med tillbehör, B0
077B7242
Produkttyp: B0, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Används för produkt: Kylskåp 1 dörr,, Varm tillslag [°C]: -1.7, Varm grånslag [°C]: -7.7, Kyla tillslag [°C]: -8.8, Kyla frånslag[°C]: -16.7, Längd på kapillärrör [mm]: 1300
077B7242
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | Kylskåp 1 dörr,warm defrost |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kall frånslag [°F] | -1.9 °F |
| Kall tillslag [°F] | 16.1 °F |
| Kyla frånslag[°C] | -16.7 °C |
| Kyla tillslag [°C] | -8.8 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1300 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [tum] | 51.2 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Servicetermostatmed tillbehör |
| Varm avfrostning [°C] | 3.1 °C |
| Varm avfrostning [°F] | 37.6 °F |
| Varm frånslag [°F] | 18.4 °F |
| Varm grånslag [°C] | -7.7 °C |
| Varm tillslag [°C] | -1.7 °C |
| Varm tillslag [°F] | 28.9 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 132 Gram |
| Nettovikt | 122 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424639204 |