Servicetermostat; med tillbehör, B6
077B7061
Produkttyp: B6, Typbeteckning: Servicetermostat; med tillbehör, Varm tillslag [°C]: 2.9, Varm grånslag [°C]: -5.9, Kyla frånslag[°C]: -10.6, Kyla frånslag[°C]: -10.6, Längd på kapillärrör [mm]: 1067
077B7061
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Används för produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kyla frånslag[°C] | -10.6 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 2.9 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Mellaninkoppling [°C] | 2.9 °C |
| Mellanurkoppling [°C] | -7.7 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | B6 |
| Typbeteckning | Servicetermostatmed tillbehör |
| Varm grånslag [°C] | -5.9 °C |
| Varm tillslag [°C] | 2.9 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 129 Gram |
| Nettovikt | 125 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949828 |