Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6335

Produkttyp: B63, Används för produkt: Kylskåp m. automatisk avfrostning, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -12.5, Kyla frånslag[°C]: -21, Kyla frånslag[°C]: -21, Längd på kapillärrör [mm]: 1010

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktKylskåp m. automatisk avfrostning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-21.0 °C
Kyla tillslag [°C]3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1010 mm
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB63
TypbeteckningWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Varm grånslag [°C]-12.5 °C
Varm tillslag [°C]3.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt97 Gram
Nettovikt92 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.262 Liter
EAN/UPC5715255064992