Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6321

Produkttyp: B63, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: med automatisk avfrostning; Två kyldiskar, Varm tillslag [°C]: 5, Varm grånslag [°C]: -10, Kyla frånslag[°C]: -30, Kyla frånslag[°C]: -30, Längd på kapillärrör [mm]: 1500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktTvå kyldiskarmed automatisk avfrostning
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-30.0 °C
Kyla tillslag [°C]5.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTERMOSTAT 9 KYL 3-VÄGS VENTIL
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB63
TypbeteckningStandardtermostat
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-10.0 °C
Varm tillslag [°C]5.0 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.103 Kilogram
Nettovikt0.097 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.262 Liter
EAN/UPC5702424008628