Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3691

Produkttyp: B62, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -12.5, Kyla frånslag[°C]: -21, Kyla frånslag[°C]: -21, Längd på kapillärrör [mm]: 1010

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktRefrig.w.automatic defrost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-21.0 °C
Kyla tillslag [°C]3.5 °C
Längd på kapillärrör [mm]1010 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB62
TypbeteckningWith constant cut-in,automat. defrost and aux. cont
Varm grånslag [°C]-12.5 °C
Varm tillslag [°C]3.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt97 Gram
Nettovikt92 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.262 Liter
EAN/UPC5715255065029