Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B26

077B2670

Varm tillslag [°C]: -15, Varm grånslag [°C]: -21, Kyla tillslag [°C]: -22, Kyla frånslag[°C]: -29, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat80 antal
Används för produktFreezers with active alarm andsuperfunction
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionVARM
Kyla frånslag[°C]-29.0 °C
Kyla tillslag [°C]-22.0 °C
Kylsignal tillslag [°C]-14.0 °C
Längd på kapillärrör [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB26
TypbeteckningWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]-21.0 °C
Varm signal diff. [°C]6.5 °C
Varm tillslag [°C]-15.0 °C
Varmsignal tillslag [°C]-8.5 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt95 Gram
Nettovikt90 Gram
Kännetecken
Värde
Volym23.617 Liter
EAN/UPC5702424596057