Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1782

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 7.2, Varm grånslag [°C]: 2.7, Kyla tillslag [°C]: 0.6, Kyla frånslag[°C]: -5, Längd på kapillärrör [mm]: 160

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktKylskåp
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-5.0 °C
Kyla tillslag [°C]0.6 °C
Längd på kapillärrör [mm]160 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Kännetecken
Värde
Mellaninkoppling [°C]4.0 °C
Mellanurkoppling [°C]-1.0 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plintar6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]2.7 °C
Varm tillslag [°C]7.2 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt77 Gram
Nettovikt72 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.236 Liter
EAN/UPC5715162733127