Termostat, B0
077B1778
Produkttyp: B0, Varm tillslag [°C]: 15, Varm grånslag [°C]: 11.9, Kyla tillslag [°C]: 2, Kyla frånslag[°C]: -2.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1650
077B1778
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 70 antal |
| Används för produkt | Beer coolers |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 737 mmHg |
| Justeringsposition | KALL |
| Kyla frånslag[°C] | -2.5 °C |
| Kyla tillslag [°C] | 2.0 °C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1650 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | PLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B0 |
| Typbeteckning | Without additional function |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | 11.9 °C |
| Varm tillslag [°C] | 15.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 112 Gram |
| Nettovikt | 104 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696583 |