Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1756

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 15.9, Varm grånslag [°C]: 12.5, Kyla tillslag [°C]: 2.2, Kyla frånslag[°C]: -2.7, Längd på kapillärrör [mm]: 600

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktKylskåp
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Inkapslad brytenhet077R0379 ref. 1
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionKALL
Kyla frånslag[°C]-2.7 °C
Kyla tillslag [°C]2.2 °C
Längd på kapillärrör [mm]600 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
UL-certifieringYes
Varm grånslag [°C]12.5 °C
Varm tillslag [°C]15.9 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt85 Gram
Nettovikt80 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Liter
EAN/UPC5702424590796