Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1087

Produkttyp: B0, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: -5.1, Varm grånslag [°C]: -8.4, Kyla tillslag [°C]: -18.6, Kyla frånslag[°C]: -23.1, Längd på kapillärrör [mm]: 1220

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
Används för produktKylskåp
DG Indicator ProfileContains Gas
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Inställd vid tryck [mm Hg]760 mmHg
JusteringspositionMEDEL
Kyla frånslag[°C]-23.1 °C
Kyla tillslag [°C]-18.6 °C
Längd på kapillärrör [mm]1220 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Mellaninkoppling [°C]-11.5 °C
Mellanurkoppling [°C]-15.3 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintarPLINT 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppMekaniska kallstyrningar
ProduktnamnTermostat
ProdukttypB0
TypbeteckningWithout additional function
Varm grånslag [°C]-8.4 °C
Varm tillslag [°C]-5.1 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.085 Kilogram
Nettovikt0.08 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550