Termostat, B045
077B0455
Varm tillslag [°C]: 7, Varm grånslag [°C]: -3, Längd på kapillärrör [mm]: 1000
077B0455
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Används för produkt | Kylskåp |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Inställd vid tryck [mm Hg] | 760 mmHg |
| Justeringsposition | Fixed |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgrupp | Mekaniska kallstyrningar |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttyp | B045 |
| Typbeteckning | With fixed settings |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm grånslag [°C] | -3.0 °C |
| Varm tillslag [°C] | 7.0 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.079 Kilogram |
| Nettovikt | 0.076 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006280 |