Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Används för produkt: IPS 8
084H5070
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | IPS 8 |
| Används för produktkommentar | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Bubbler for IPS |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Air purger accessories |
| Produktnamn | Accessory |
| Produktspråk | Engelska |
| Produkttyp | Accessory |
| Produktversion | 01 |
| Typbeteckning | Bubbler for IPS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.2 Kilogram |
| Nettovikt | 1.084 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 41.637 Liter |