Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Matningsspänning [V] AC: 85 - 265, Används för produkt: IPS 8, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Anslutningssats ingårJa
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal ventilutgångar8
Används för produktIPS 8
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]8 antal
Display framJa
DisplaytypLCD
Effektförbrukning [W]10.0 W
Effektförbrukning [W]20.0 VA
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(a)7(c)-I
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSKUL
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP40
Kommunikat.CANBUSMODBUSRS485
Kännetecken
Värde
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Matningsspänning [V] likström [max]60.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]20.00 V
MonteringsmetodDIN-skena
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppElectronic controllers
ProduktnamnElectric expansion module
ProduktspråkEngelska
ProdukttypMCX 08M2
RealtidsklockaJa
SCIP ID nr5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Strömförsörjning [V] AC [Max]265 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]85 V
SummerJa
TillämpningsområdeExtra in- och utgångar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.638 Kilogram
Nettovikt0.511 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644