Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Solenoidni ventil, EV220W, Funkcija: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U473202

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: CE; WRAS, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector

Preporučena zamena: 042N1278, 042N7617, 042U4632

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorW
Aktuatorski sistem [mm]9.0 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrednost [gal/min]17.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.350 psi
Dodaci špulneSa žabicom
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN 43650-A
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]1 1/4 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacijeEV220W 32B G 114E NC000 AZ024D
Količina po formatu pakovanja1 pc
Komentari uz toleranciju za medijeNeutralni medij
Kv vrednost [m³/h]15.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]122 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114E NC000 AZ024DS
Specifikacije
Vrednost
Materijal priključkaMesing
Materijal telaMesing
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEV220W- solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeCEWRAS
Oznaka tipaEV220W 32
Potrošnja[W] DC6.5 W
Preporuke za medijeWater & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]2500 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]4000 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaISO 228-1
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV220W
Tip špulneAZ
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora9 mm sa žabicom W
Veličina aktuatora [in]0.35 in
Veličina otvora [mm]32.00 mm
Veličina priključka (in)1 1/4
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.432 Kilogram
Neto težina2.046 Kilogram
Zapremina7.334 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428500319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm